제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
yamaha/products/d899deaf-9cae-4159-aa06-c2788c0165b4
홈
카테고리
전자 공학
음향 기기
VXC8S Ceiling Subwoofer
다음에서 사용 가능 미국
Yamaha Corporation
팔로우
VXC8S Ceiling Subwoofer
VXC series "S models" are ceiling subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers without spoiling interior design.
다운로드
사양
사양
8" ceiling subwoofer
Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
Band-pass design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
Direct support for low-impedance or high-impedance connections
Built-in carrying band increases safety during installation
Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
Paintable grilles with magnetic catches
Black and white versions available
8.7 kg (19.2lbs), Ø324 x 314 mm (Ø12-13/16" x 12-23/64")
AB-C8S (sold separately) is required to secure safe installation of VXC8S
기술 사양
기술 사양
특징 참조
vxc8s-ceiling-subwoofer
제품군
Professional Audio
제품분류
VXC Series "S model"
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-01-20
에디션 넘버
1
높이(mm)
314
너비(mm)
324
깊이(mm)
324
링크
링크
제품 URL
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxc-smodel/
안내 영상
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
기술 설명
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxc-smodel/resources.html
관련성
관련성
순 중량(Kg)
8.7
분류
분류
BIMobject 카테고리
전자 공학 - 음향 기기
ETIM 코드
EC000682
ETIM 이름
Loudspeaker set
Uniclass 2015 코드
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 설명
Loudspeakers
CSI 마스터 형식 2014 코드
11 52 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Audio-Visual Equipment
OmniClass 번호
23-37 15 29 11 13
OmniClass 제목
Loudspeakers
비슷한 제품
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
다운로드
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
다운로드
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
다운로드
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
다운로드