제품 게시
VXS5 Surface Mount Speaker
VXS5 Surface Mount Speaker

    VXS5 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    사양
    • 5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
    기술 사양
    • 특징 참조vxs5-surface-mount-speaker
    • 제품군Professional Audio
    • 제품분류VXS Series
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)280
    • 너비(mm)176
    • 깊이(mm)163
    관련성
    • 순 중량(Kg)3.6
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
    • ETIM 코드EC000682
    • ETIM 이름Loudspeaker set
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 설명Loudspeakers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Equipment
    • OmniClass 번호23-37 15 29 11 13
    • OmniClass 제목Loudspeakers