제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
yamaha/products/fe47d78e-df3c-4847-940f-30c7d23c5633
홈
카테고리
전자 공학
음향 기기
VXS8 Surface Mount Speaker
다음에서 사용 가능 미국
Yamaha Corporation
팔로우
VXS8 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
다운로드
사양
사양
8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
기술 사양
기술 사양
특징 참조
vxs8-surface-mount-speaker
제품군
Professional Audio
제품분류
VXS Series
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-01-20
에디션 넘버
1
높이(mm)
430
너비(mm)
278
깊이(mm)
239
링크
링크
제품 URL
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
안내 영상
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
기술 설명
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
관련성
관련성
순 중량(Kg)
8.2
분류
분류
BIMobject 카테고리
전자 공학 - 음향 기기
ETIM 코드
EC000682
ETIM 이름
Loudspeaker set
Uniclass 2015 코드
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 설명
Loudspeakers
CSI 마스터 형식 2014 코드
11 52 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Audio-Visual Equipment
OmniClass 번호
23-37 15 29 11 13
OmniClass 제목
Loudspeakers
비슷한 제품
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
다운로드
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
다운로드
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
다운로드
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
다운로드