제품 게시
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

별점 4.6/54.6(5 리뷰)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

사양
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

기술 사양
  • 특징 참조ynx-2_5
  • 제품군Fire extinguisher
  • 제품분류High performance chemical water fire extinguisher
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)490
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 제조국가일본
  • 순 중량(Kg)4.77
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

아시아
일본