당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Contra Guardian Handrail

문서 번호: ContraGuardianHandrail
제조 업체: Yeoman Shield
제품군: Contra
제품 그룹: Contra Guardian Handrail
깊이 (mm): 80
게시 날짜: 2019-02-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


주요 자료: PVC
보조 자료:
설계: United Kingdom
제조: United Kingdom

BIMobject 카테고리: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC 분류: Railing
Uniclass 1.4 코드: L5161
Uniclass 1.4 설명: Wall panelling
Uniclass 2.0 코드: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 설명: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 코드: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 설명: Wall protection panels
OmniClass 번호: 23-15 13 19
OmniClass 제목: Wall Panels
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

이름
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다