당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Guardian Twin Handrail PVC-U: 200PR

문서 번호: GuardianTwinHandrailPVC-U200
제조 업체: Yeoman Shield
제품군: Guardian
제품 그룹: Twin Handrail PVC-U: 200PR
깊이 (mm): 200
게시 날짜: 2019-02-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward of the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


주요 자료: PVC
보조 자료:
설계: United Kingdom
제조: United Kingdom

BIMobject 카테고리: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC 분류: Railing
Uniclass 1.4 코드: L4422
Uniclass 1.4 설명: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 코드: PR-64-36-03
Uniclass 2.0 설명: Aluminium Handrails
Uniclass 2015 코드: Pr_25_30_36_63
Uniclass 2015 설명: Plastics handrails
NBS Reference 코드: 25-15-05-35
NBS Reference 설명: Handrail Systems
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

이름
Material PVC-U

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Length 3000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03 Aluminium handrails
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material PVC-U
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/200PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_200mm_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3000

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다