문서 번호: | COM_BG_Ytong_ETIC_Klassik_U-0_26_d-347_mm |
---|---|
제조 업체: | Ytong |
제품군: | Ytong AAC |
제품 그룹: | Composite |
너비 (mm): | 1000 |
높이 (mm): | 1000 |
깊이 (mm): | 347 |
게시 날짜: | 2017-12-11 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.ytong.bg |
---|---|
설치 지침: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.ytong.bg |
기술 설명: | https://www.ytong.bg |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/ytong/product/com_bg_ytong_etic_klassik_u-0_26_d-347_mm
주요 자료: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
보조 자료: | Plaster |
설계: | Bulgaria |
제조: | Bulgaria |
BIMobject 카테고리: | 벽 - 외부 벽 |
---|---|
IFC 분류: | Waste Terminal |
UNSPSC 이름: | Bricks |
UNSPSC 코드: | 301316 |
Uniclass 1.4 코드: | L83122 |
Uniclass 1.4 설명: | Wall units |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 설명: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 코드: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 설명: | Masonry wall systems |
NBS Reference 코드: | 25-13-50 |
NBS Reference 설명: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass 번호: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass 제목: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 347 |
Insulation Thickness | 75 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 347 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®