제품 게시
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    별점 4.6/54.6(83 리뷰)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    기술 사양
    • 특징 참조BHM401
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)1360
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료오크
    • 부 재료나무
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)54
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30
    • Uniclass 2015 설명Fitted desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Coffee Tables
    • OmniClass 번호23-21 23 15 17
    • OmniClass 제목Residential Coffee Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings