제품 게시
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    보관됨

    CLAIRE Sideboard

    별점 4.8/54.8(20 리뷰)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    기술 사양
    • 특징 참조CLA803
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Sideboard
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)880
    • 너비(mm)2100
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료오크
    • 부 재료
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)135
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 설명Sideboards
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 15 13
    • OmniClass 제목Residential Sideboards
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings