제품 게시
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
보관됨

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
기술 사양
  • 특징 참조CLA805
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Storage Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1510
  • 너비(mm)1100
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료오크
  • 부 재료
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)100
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Furniture
  • OmniClass 번호23-21 23 17
  • OmniClass 제목Residential Storage Units
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings