제품 게시
ELIPSE Dining Table
ZAGAS
보관됨

ELIPSE Dining Table

Dining table with ceramic top and extension. Iron feet. Synchonized table opening system.
기술 사양
  • 특징 참조GEN773
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Dining Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)1850
  • 깊이(mm)1180
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)171
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30
  • Uniclass 2015 설명Fitted desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Dining Tables and Chairs
  • OmniClass 번호23-21 23 15 11
  • OmniClass 제목Residential Dining Room Tables
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings