당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Zanussi BI Slide Door Fridge Freezer Freezer at the bottom 1772

문서 번호: Zanussi_BI-Slide-Door-Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1772
제조 업체: Zanussi
제품군: Fridge Freezer
제품 그룹: Built In Fridge Freezer
게시 날짜: 2020-01-31
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Zanussi Built In Sliding Door Fridge Freezer with Freezer at the bottom, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBB28430SL 925503028 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051 , ZBB928651S 925505007 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB27450SV 925515018 , ZBB28441SV 925503134 , ZBB27650SV 925504023 , ZBB27640SV 925506007 , ZBB28651SV 925505028  , ZBB928651S 925505007 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051


주요 자료: Stainless steel
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Object
Uniclass 2.0 코드: PR-35-14-15
Uniclass 2.0 설명: Combined Fridge-Freezers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_31_32
Uniclass 2015 설명: Fridge-freezers
NBS Reference 코드: 35-14-15
NBS Reference 설명: Combined Fridge-Freezers
OmniClass 번호: 23-21 23 33
OmniClass 제목: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

이름
Appliance Type Fridge Freezer
Depth 549 mm
Height 1769 ; 1772 ; 1884 mm
Width 540 ; 556 mm

BIMobject®