문서 번호: | Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218 |
---|---|
제조 업체: | Zanussi |
제품군: | Refrigerator |
제품 그룹: | Built In Refrigerator |
게시 날짜: | 2020-01-31 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Model ID and PNC Codes
ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006
제품 데이터 url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/refrigerators/ |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/zanussi/product/zanussi_bi_slide-door-refrigerator-1218
주요 자료: | Stainless steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | |
제조: |
BIMobject 카테고리: | 부엌 - 주방 가전 |
---|---|
IFC 분류: | Object |
Uniclass 1.4 코드: | L8321 |
Uniclass 1.4 설명: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 설명: | Refrigerators |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 설명: | Refrigerators |
NBS Reference 코드: | 35-14-72 |
NBS Reference 설명: | Refrigerators |
OmniClass 번호: | 23-21 23 33 13 |
OmniClass 제목: | Residential Refrigerators |
이름 | 값 |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Depth | 549 mm |
Height | 1218 mm |
Width | 540 mm |
BIMobject®