당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator With Freezer Compartment 1772

문서 번호: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-With-Freezer-Compartment-1772
제조 업체: Zanussi
제품군: Refrigerator
제품 그룹: Built In Refrigerator
게시 날짜: 2020-01-31
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator With Freezer Compartment, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011



주요 자료: Stainless steel
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Object
Uniclass 1.4 코드: L8321
Uniclass 1.4 설명: Refrigerators
Uniclass 2.0 코드: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 설명: Refrigerators
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 설명: Refrigerators
NBS Reference 코드: 35-14-72
NBS Reference 설명: Refrigerators
OmniClass 번호: 23-21 23 33 13
OmniClass 제목: Residential Refrigerators
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Ukraine

BIMobject®