문서 번호: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
제조 업체: | Zanussi |
제품군: | Chimney Standard Hood |
제품 그룹: | Hood |
게시 날짜: | 2019-11-11 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
제품 데이터 url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
주요 자료: | Stainless steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | |
제조: |
BIMobject 카테고리: | 부엌 - 주방 가전 |
---|---|
IFC 분류: | Object |
Uniclass 1.4 코드: | L83311 |
Uniclass 1.4 설명: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 코드: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 설명: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 코드: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 설명: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference 코드: | 04-14-28 |
NBS Reference 설명: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
이름 | 값 |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®