당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

문서 번호: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
제조 업체: Zanussi
제품군: Dish Washer
제품 그룹: Fully Integrated Dish Washer
게시 날짜: 2019-06-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


주요 자료: Stainless steel
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Object
Uniclass 1.4 코드: L7231
Uniclass 1.4 설명: Dishwashers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 설명: Dishwashers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 설명: Dishwashers
NBS Reference 코드: 35-14-24
NBS Reference 설명: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass 번호: 23-21 23 25
OmniClass 제목: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

이름
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®