당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Zanussi FI Washer Dryer

문서 번호: Zanussi_FI_Washer-Dryer
제조 업체: Zanussi
제품군: Washer Dryer
제품 그룹: Fully Integrated Washer Dryer
게시 날짜: 2019-06-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


주요 자료: Stainless steel
보조 자료: Plastic
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Object
Uniclass 2.0 코드: PR-31-47
Uniclass 2.0 설명: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 설명: Laundry washers and driers
NBS Reference 코드: 31-47
NBS Reference 설명: Laundry Washers And Dryers
OmniClass 번호: 23-21 23 51
OmniClass 제목: Residential Laundry Dryers
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

이름
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

BIMobject®