당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

문서 번호: Zanussi_Pull-out-Hood_Line-up_60_Stainless-Steel
제조 업체: Zanussi
제품군: Pull-out Hood
제품 그룹: Hood
게시 날짜: 2019-11-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728


주요 자료: Stainless steel
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Object
Uniclass 1.4 코드: L83311
Uniclass 1.4 설명: Extractor hoods
Uniclass 2.0 코드: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 설명: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 코드: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 설명: Kitchen extractor hoods
NBS Reference 코드: 04-14-28
NBS Reference 설명: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

이름
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®