제품 게시
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    The black painted finely fissured surface of Fission FT Black provides good sound absorption and, in combination with Gridline 24 black grid, provides a solution for cinemas and other areas requiring a black ceiling system. 

    사양
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    기술 사양
    • 특징 참조FissionFTBlack
    • 제품군Mineral Ceiling
    • 제품분류Ebro AB
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료광물
    • 부 재료금속
    • 제조국가영국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류천장
    • UNSPSC 이름Suspended ceiling systems
    • UNSPSC 코드30161604
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 설명Unit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 19 23 11
    • OmniClass 제목Suspended Ceilings

    지역 가용성

    유럽