제품 게시
AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    • Housing (E14) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    사양
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    기술 사양
    • 특징 참조8030-A063
    • 제품군Power distributors
    • 제품분류Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1200
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)670
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)52
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
    • IFC 분류객체
    • ETIM 코드EC000484
    • ETIM 이름Energy distributor for construction site
    • UNSPSC 이름Electrical control panels for generators
    • UNSPSC 코드26131801

    지역 가용성

    유럽
    독일
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득