제품 게시
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

  •  Compact basic unit allows easy transport of Persons and goods to the place of assembly and dismantling. 
  •  Practical assembly aid facilitates the basic assembly of the Device. 
  •  Safe loading and unloading on all floors. 
  •  Large loading volume enables comfortable transport of building materials of all kinds (e.g. standardized pallets). 
  •  Material lift for heavy and bulky loads and Transport platform for the transport of up to 7 persons. 
  •  Floor units with mechanically locked sliding door on Loading and unloading points for fall protection. 
  • In addition there are the following platform variants:

Variant 1:  Platform "A" 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ load capacity max. 1500kg.

Variant 2:  Platform "B" 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ load capacity max. 1200kg. 

Variant 4:  Door for front loading, optional for all 3 Platform variants.




사양
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max.1000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A


기술 사양
  • 특징 참조AUP12-G12ZP-C
  • 제품군Conveyor technology
  • 제품분류construction elevators, forklifts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)1450
  • 깊이(mm)3100
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_10
  • Uniclass 2015 설명Construction lifts

지역 가용성

유럽
독일
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득