제품 게시
Metal Construction Site  Fencing (height 1,1m)

Metal Construction Site Fencing (height 1,1m)

For guidance at events, on construction sites, in low buildings etc.
Fence panels secured against each other by hooking in.

기술 사양
  • 특징 참조BZ10
  • 제품군Barriers
  • 제품분류Construction fence, barrier protection fence
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)3454
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)13.1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Metal fencing
  • UNSPSC 코드30152001
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 56 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Temporary Fencing

지역 가용성

유럽
독일