제품 게시
Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Advantages: Self-levelling platform Proportional control Lowering and driving alarm Flash warning light certified load monitoring non-marking tyres
사양
  • Type: Z-30/20NRJ Manufacturer: Genie Working height (m): 10,89 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 Length transport (mm): 5310 Transport width (mm): 1200 Transport height (mm): 2000 Transport weight (kg): 6450 Stand height (m): 8,89 Range max. (m): 6.25 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 35% Drive: Battery Can be moved at full height: yes Area of application: Indoor
기술 사양
  • 특징 참조PAGTM-3020NRJ
  • 제품군Height access technology
  • 제품분류working scaffolds and working platforms
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)5310
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)6450
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 설명Vertical lifting platforms
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 66 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mobile Lifts and Cherrypickers

지역 가용성

유럽
독일