제품 게시
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    사양
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    기술 사양
    • 특징 참조PASM08-SJ16
    • 제품군Height access technology
    • 제품분류working scaffolds and working platforms
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1790
    • 너비(mm)770
    • 깊이(mm)1370
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
    • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms

    지역 가용성

    유럽
    독일
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득