제품 게시
Scissor Lift  ZS 78.81A

Scissor Lift ZS 78.81A

Folding railing (at 1,75m)
non-marking tyres
Hole driving protection
Certified load monitoring
Lowering alarm
optional pipe material holder available

사양
  • Type SJIII3219
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 7,79
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2
    Transport weight (kg) 1312
    Transport length (mm) 1780
    Transport width (mm) 810
    Transport height (mm) 2110
    Transport note 1 1750 mm with railing folded in
    Stand height (m) 5,79
    Platform size (mm x mm) 660 x 1163
    Platform magnification (mm ) 910
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 60
    fully movable yes
    Hydraulic support no
    Indoor application area




기술 사양
  • 특징 참조PASM08-SJ3219
  • 제품군Height access technology
  • 제품분류working scaffolds and working platforms
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2130
  • 너비(mm)810
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms

지역 가용성

유럽
독일