제품 게시
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




사양
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



기술 사양
  • 특징 참조PASM10-SJ4626
  • 제품군Height access technology
  • 제품분류working scaffolds and working platforms
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2150
  • 너비(mm)1170
  • 깊이(mm)2310
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms

지역 가용성

유럽
독일
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득