제품 게시
Scissor Lift ZS 115.117A
Scissor Lift ZS 115.117A

    Scissor Lift ZS 115.117A

    Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
    사양
    • Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
    기술 사양
    • 특징 참조PASM12-3246
    • 제품군Height access technology
    • 제품분류working scaffolds and working platforms
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2400
    • 너비(mm)1170
    • 깊이(mm)2440
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2812
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
    • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms

    지역 가용성

    유럽
    독일