제품 게시
Scissor Lift ZS 137.119A

Scissor Lift ZS 137.119A

Advantages: Folding railing (at 1,78m) non-marking tyres Tilt angle switch with acoustic alarm
사양
  • Type: GS-4047 Manufacturer: Genie Working height (m): 13,70 Load capacity (kg): 350 Number of persons allowed: 3 (indoor only) Transport length (mm): 2448 Transport width (mm): 1190 Transport height (mm): 2540 Transport note 1: 1950 mm with railing folded in Transport weight (kg): 3260 Stand height (m): 11,70 Platform size (mm x mm): 1160 x 2260 Platform magnification (mm ): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Can be moved at full height: yes Area of application: Interior
기술 사양
  • 특징 참조PASM15-4047
  • 제품군Height access technology
  • 제품분류working scaffolds and working platforms
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2540
  • 너비(mm)1190
  • 깊이(mm)2448
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)3260
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms

지역 가용성

유럽
독일