제품 게시
Scissor Lift  172.234D

Scissor Lift 172.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

사양
  • Type SJ9250RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 17,24
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 3160
    Transport note 1 2290 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 7407
    Stand height (m) 15,24
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Gradeability (%) 30
    Remark optional Material stand
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable no
    max. driving height 9,14 m
    Hydraulic support yes
    Application area outdoor area

기술 사양
  • 특징 참조PASM18-SJ9250RT
  • 제품군Height access technology
  • 제품분류working scaffolds and working platforms
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3160
  • 너비(mm)2340
  • 깊이(mm)4470
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms

지역 가용성

유럽
독일
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득