제품 게시
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
사양
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

기술 사양
  • 특징 참조VSV40
  • 제품군Barriers
  • 제품분류Construction fence, barrier protection fence
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1000
  • 너비(mm)2000
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)16
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Gate barrier systems
  • UNSPSC 코드46161510
  • Uniclass 2015 코드EF_25_55
  • Uniclass 2015 설명Barriers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 56 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Temporary Security Barriers
  • OmniClass 번호23-11 25 00
  • OmniClass 제목Site Barrier Products

지역 가용성

유럽
독일
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득