제품 게시
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

사양
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

기술 사양
  • 특징 참조meton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • 제품군Installation systems
  • 제품분류Installation systems for heights of 20 meters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)19830
  • 너비(mm)3900
  • 깊이(mm)1880
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 부 재료아연 도금 강판
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 73 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Installation