제품 게시
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

사양
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
기술 사양
  • 특징 참조meton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • 제품군Installation systems
  • 제품분류Installation device for small traffic signs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-02-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3120
  • 너비(mm)582
  • 깊이(mm)1266
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료플라스틱
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)966
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EC003588
  • ETIM 이름Traffic management/road signage
  • Uniclass 2015 코드TE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 설명Traffic warning signs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 14 53
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Traffic Signage
  • OmniClass 번호23-39 11 15 17
  • OmniClass 제목Traffic Signals

지역 가용성

유럽
독일