제품 게시
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

    • BASt- geprüft
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, Batteriefach
    • Individualisierbar durch Kennzeichnungsplatte
    • Verpackungseinheit: 36 Stück pro Palette

    TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

    • Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
    • Folie durch umlaufende Kante geschützt
    • Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
    • Rutschfest stapelbar
    • Verpackungseinheit: 60 Stück pro Palette
    • Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED
      und Konstant-Norm-LED

    Prüfnummer

    2000 2K 01      

    사양
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    기술 사양
    • 특징 참조sicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • 제품군Barriers
    • 제품분류Temporary safety barriers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-01-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1319
    • 너비(mm)304
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
    • IFC 분류객체