제품 게시
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
기술 사양
  • 특징 참조4120-1-85
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미