제품 게시
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    사양
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    기술 사양
    • 특징 참조Top_pendant
    • 제품군Top
    • 제품분류Pendant
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)260.4
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)650
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미