제품 게시
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    사양
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    기술 사양
    • 특징 참조Umbrella_pendant_fixture
    • 제품군Umbrella
    • 제품분류Pendant
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)165
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)4.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미