제품 게시
Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    별점 4.3/54.3(9 리뷰)
    Timeless ceiling fixture
    사양
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    기술 사양
    • 특징 참조Allright_ceiling_large
    • 제품군Allright
    • 제품분류Ceiling fixtures
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)111
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)111
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)3.3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미