제품 게시
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
사양
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
기술 사양
  • 특징 참조Allright_ceiling_small
  • 제품군Allright
  • 제품분류Ceiling fixtures
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)111
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)111
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미