제품 게시
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    사양
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    기술 사양
    • 특징 참조city-globe-catenary-indoor
    • 제품군City Globe
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)553
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 부 재료알루미늄
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미