제품 게시
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    City Globe catenary for outdoor installation.

    사양
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    기술 사양
    • 특징 참조city-globe-catenary-outdoor
    • 제품군City Globe
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)620
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미