제품 게시
Curve
Curve
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Curve through table top mounting.

    사양
    • Finish

      Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL
      1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on
      request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing
      edge dimmer, not supplied by Zero.
      LED info
      System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.
      L70 B10 50.000h.
      Installation
      Through table-top.
      Connection
      2,5 m cable with plug.
      Design
      Front Design 2019.

    기술 사양
    • 특징 참조Curve_through-tabletop
    • 제품군Curve
    • 제품분류Table
    • 유형건축 자재
    • 게시일2020-10-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)2.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미