제품 게시
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Floor fixture with fabric shade
    사양
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    기술 사양
    • 특징 참조Elements_floor_fixture
    • 제품군Elements
    • 제품분류Floor fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1470
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)4.6
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.9/5 4.9 (8)
    별점 4.5/5 4.5 (28)
    별점 4.6/5 4.6 (17)