제품 게시
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Wallfixture with fabric shade
    사양
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    기술 사양
    • 특징 참조Elements_wall_fixture
    • 제품군Elements
    • 제품분류Wall fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)310
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.7
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미