제품 게시
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
사양
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
기술 사양
  • 특징 참조Mist_wall_ceiling
  • 제품군Mist
  • 제품분류Ceiling/wall
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-11-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)3.8
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미