제품 게시
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Pendant fixture
    사양
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    기술 사양
    • 특징 참조Par_pendant
    • 제품군Par
    • 제품분류Pendant
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)140
    • 깊이(mm)140
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미