제품 게시
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    사양
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    기술 사양
    • 특징 참조Silo_floor_fixture
    • 제품군Silo
    • 제품분류Floor fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1340
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)3.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 설명Free standing luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품