Our Model N270 Sewage Pump is designed to remove raw sewage or effluent in residential sewage or septic system applications. The professional-grade, 1 HP Model 270 is known for its dependability. The N270 is a nonautomatic pump requiring a piggyback float switch or control panel for operation. Either option allows you to set the on and off point of the pump in the field. This is ideal in an application with a deep sump pit or pump tank.
The Model 270’s motor housing and pump housing are each constructed of cast iron. The pump’s identification tag, handle, and hardware are made of non-corrodible stainless steel. This attention to detail ensures that the Model 270 is able to withstand the demands of residential sewage ejector applications.
Every pump is submerged in water and tested to its published performance curve, ensuring it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |