제품 게시
Alterno
Alterno
    Züco

    Alterno

    For working and waiting. Züco Alterno is multifunctional furniture that combines two opposites: waiting and working. One simple movement of the body is enough to set about concentrated work in this truly versatile revolving armchair. The optional auto-return function brings the chair back to its original position when you stand up – to keep everything looking neat and tidy all the time.
    기술 사양
    • 특징 참조Alterno
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-08-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)74
    • 너비(mm)87
    • 깊이(mm)71
    관련성
    • 주 재료가죽
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56