제품 게시
Riola
Züco

Riola

Bring all on an equal footing. Züco Riola deliberately is not an ordinary conference chairs. In office, he may also be invited to other armchairs and makes not only optically a strong figure. Because Züco Riola allows equal opposite seats. And offers all the interlocutors comfort and freedom of movement, not only to the Chairman.
기술 사양
  • 특징 참조RA511
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Chair
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)960
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)570
관련성
  • 주 재료직물
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56