한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
ZurnPEX® QickSert CRTM Multi-Port Tee. The QPM43_ Multi-Port Tee is used to supply different fixtures from the main line. Molded from Acudel®. Multi-Port Tees, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These Multi-Port Tees are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, and CSA B137.5, and ASTM F2159.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.